Search
Languages

Hochleistungs-Shunts

Bourns bietet Hochleistungs-Nebenschlusswiderstände an, die mit einem Metalllegierungselement gefertigt sind, das durch Elektronenstrahlschweißen mit verzinnten Kupferanschlüssen verbunden wird. Die Bourns® Modellreihe CSM ist in drei verschiedenen Grundflächengrößen erhältlich: 8518, 7036 und 6918 metrisch, mit Widerstandswerten bis hinunter zu 50 µΩ. Sie erfüllen die Anforderungen an niedrigen Spannungsabfall und hohe Genauigkeit mit der Fähigkeit, hohe Ströme bis zu 1000 A und Dauerleistungen bis zu 50 W zu verarbeiten.

high_power_shunt_csm2

 

Die Modellreihe CSM ist mit einer hohen Impulsleistung AEC-Q200-konform. Das Stromsensorelement aus einer Metalllegierung ermöglicht eine thermische EMK von nur 0,25 µV/K und niedrigen TCR von 50 ppm/°C, was unsere Kunden als besonders gut geeignet für automotive Anwendungen mit hohen Temperaturschwankungen erachten.

Bourns® Modell CSM Hochleistungs-Strommess-Shunts sind ideal für Anwendungen in Batteriemanagementsystemen. Ein ordnungsgemäßes Batteriemanagement erfordert die kontinuierliche Überwachung des Stromflusses durch den Stromkreislauf. Die Überwachung des Batteriestatus ist in der Automobilindustrie und in anderen Marktsegmenten, in denen Akkumulatoren verwendet werden, unerlässlich. Die Überwachung des Batteriestatus ist in der Automobilindustrie und in anderen Marktsegmenten, in denen Akkumulatoren verwendet werden, unerlässlich.

 

Merkmale
Größe 6918, 7036, 8518
Nennleistung bei 70 °C 36 W to 50 W
Widerstandsbereich 25 to 200 µΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Temperatur-Koeffizient
(Widerstandsmaterialien)
<50 ppm/°C
Betriebstemperaturbereich –55 to +170 °C

Auf Anfrage kann Bourns maßgeschneiderte Teile anbieten, um die gewünschte Form sowie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Kunden zu erfüllen. Zusätzliche per Perkussionsschweißung gefertigte Strommessstifte sind lieferbar, um die Strommesswiderstände korrekt mit der Leiterplatte zu verbinden. Für die Messgenauigkeit ist es sehr wichtig, die Strommessleitungen/-drähte zwischen dem Shunt und dem Strommess-Chipsatz so kurz wie möglich zu halten. Aus diesem Grund unterstützt Bourns Kunden mit vormontierten Modulen, die Shunts in eine Leiterplatte integrieren, die je nach Kundenwunsch zusätzliche Komponenten wie Steckerleisten und NTC-Thermistoren enthalten können.

Aus diesem Grund unterstützt Bourns Kunden mit vormontierten Modulen, die Shunts in eine Leiterplatte integrieren, die je nach Kundenwunsch zusätzliche Komponenten wie Steckerleisten und NTC-Thermistoren enthalten können. Bourns bietet Kunden auch Zugang zu unserem Anwendungstestlabor.

Bourns kann auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit dem Automobilmarkt mit Qualitätsprodukten zurückblicken. Mit ausgezeichnetem Kundendienst und der Verfügbarkeit von Anwendungstechnikern vor Ort arbeitet Bourns eng mit Entwicklern von Kfz-Systemen zusammen, um Kunden bei Layout und Modifikationen nach Kundenwunsch zu unterstützen. Bourns führt Stoßspannungsprüfungen durch und bietet anwendungs- und kundenspezifische Tests an.

 

Verfügbare Merkmale

  • EB-geschweißtes Metallband
  • AEC-Q200-konform
  • Bis zu 50 W Dauerleistung
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität
  • Widerstandswert so niedrig wie 50 µΩ
  • Niedriger TCR von 50 PPM /°C
  • Geringe thermische EMK von nur 0,25 µV/K
  • Maximales Befestigungsdrehmoment 10 Nm
  • Perkussionsgeschweißte Strommessstifte lieferbar
  • Kundenspezifisch vormontierte Module enthalten einen Steckverbinder
  • RoHS-konform*

*RoHS-Richtlinie 2015/863, 31 März 2015 und Anhang.

 

 

Anwendungen

  • Batteriemanagementsysteme
  • Strommessung bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen
  • Strommessung in Stromschienen
  • Strommessung in Schweißgeräten
  • Spannungsaufteilung
  • Leistungsmodule
  • Frequenzwandler
  • Gewerblich

 

Spezifikationen
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Resistance (Ω) min
0
max
20000000
Rated Power (Watts)
Tolerance (%)
Size (inch)
TCR (ppm/°C)
Resistive Material
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
https://www.youtube.com/embed/Nm_DJI66OI4

Bourns® Model AMS22 and AMM20 Programmer Systems

https://www.youtube.com/embed/e0LD62lj5xI

Bourns® Model AMS22 Demo

https://www.youtube.com/embed/nEB-WvEg7HA

Bourns® Model AMM20 Demo

https://www.youtube.com/embed/JfhRGnoSB3Q

Bourns® Model PWR220T

https://www.youtube.com/embed/0g-4yO34LfM

Bourns® Automotive Steering Sensors

https://www.youtube.com/embed/BS8zGqggp7U

Bourns® Pro Audio Components

https://www.youtube.com/embed/Gfielg2zKWQ

Bourns® Model 82 Vintage Premium Guitar Potentiometer

https://www.youtube.com/embed/PDyFhNtQ4us

Bourns Soldering Tips

https://www.youtube.com/embed/cZFbV1oijh4

Bourns Push-Pull Switch Guitar Application

https://www.youtube.com/embed/nRD6kc-NEtQ

Bourns Pickguard Upgrade Application

https://www.youtube.com/embed/NF-FN90Tkmk

Bourns Blend-Balance Bass Guitar Application

https://www.youtube.com/embed/HZI3tmGyOcw

Helpful Tips for Installing Guitar Potentiometers

https://www.youtube.com/embed/adTlZytoXgE

Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 3: Grounding and Soldering

https://www.youtube.com/embed/smoO4Ytp4ec

Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 2: Lubrication and Wear

https://www.youtube.com/embed/6uyti330_-4

Bourns® Pro Audio Standard and Premium Guitar Potentiometers - Part 1: Elements and Contacts

https://www.youtube.com/embed/x5XJVXOlL5Y

Bourns® Model 82 Guitar Potentiometer Factory Tour

https://www.youtube.com/embed/hEgygGlBDPg

Bourns® Overload Protection of Offline Flyback Converter

https://www.youtube.com/embed/UJ3rlY5K1bA

Bourns AEC-Q200 Competency

https://www.youtube.com/embed/euXfej62BFA

Bourns® Resettable Fuses - Multifuse® PPTC

https://www.youtube.com/embed/Y37ZDjIBpKw

Bourns® AA Series Mini-Breaker (Miniature Thermal Cutoff Device)

https://www.youtube.com/embed/28CFXzOnadU

Bourns Protecting Li-Ion Batteries with Thermal Cut Off Devices

https://www.youtube.com/embed/LBNex6kh3m0

Bourns Battery Management

https://www.youtube.com/embed/W0BkHB1unD8

Bourns® FLAT® Technology Gas Discharge Tube (GDT) Surge Arrestors

https://www.youtube.com/embed/v6D39knjJ30

Bourns® RS-485 Evaluation Board Video

https://www.youtube.com/embed/teaVJbITCng

A Brief Introduction to Bourns® TBU® High Speed Protectors

https://www.youtube.com/embed/d9_aSYBCy1M

Protecting Li-Ion Batteries with Thermal Cut Off Devices

https://www.youtube.com/embed/8cKyOytCv0M

Introducing Bourns® GMOV™ Components

https://www.youtube.com/embed/Eh3vfn1KAX8

Bourns® Environmental Sensors

https://www.youtube.com/embed/mbSBI5XLdB8

A Brief Introduction to RS-485 Evaluation Board 1

https://www.youtube.com/embed/nCloWgsLah4

Overtemperature Protection for USB Type-C Cables

https://www.youtube.com/embed/6GSSjDPV9So

Bourns® PQ Series Inductors

https://www.youtube.com/embed/OJD5OoJSNPs

Bourns® SM41126EL Transformer

https://www.youtube.com/embed/GbfNc3X5WpE

Bourns® Sensor Capabilities

https://www.youtube.com/embed/xEfveaks8V4

Bourns Magnetic Capabilities

https://www.youtube.com/embed/UuVEEXet3SM

Bourns® IsoMOV™ Hybrid Protector

https://www.youtube.com/embed/MwL6m0FqEKg

Bourns - Surge Suppression Component Superimposed With Live AC

https://www.youtube.com/embed/NweconkUlyA

Surging single MOV vs 2 in Parallel

https://www.youtube.com/embed/x70Wi_vgiYs

Demonstration of Universal AC Power Protection Solution on 120 Vac Line

https://www.youtube.com/embed/uud7z6JqXpo

Temporary Overvoltage Demo on IsoMOV M5-275

https://www.youtube.com/embed/wUqQ-cqc4o8

4030 Test Set

https://www.youtube.com/embed/t6VyHyNoxcY

Bourns Webinar: Magnetics Component Design Considerations for SMPS Applications (SiC and GaN)

https://www.youtube.com/embed/3U9drK0vxws

Bourns Webinar: Power & Signal Magnetics Solutions in Battery Management Systems

https://www.youtube.com/embed/P4vQ2WIBkbs

Bourns Webinar: Solutions for Low Power Conversion Drivers/Flyback Topology

https://www.youtube.com/embed/XFOz5FF48dA

Bourns Webinar: UL/IEC 62368-1 Got You Down? IsoMOV™ to the Rescue!

https://www.youtube.com/embed/hvcnul-xoQM

Bourns Webinar: Improving Battery Management Systems with High Accuracy Shunt Current Measurement

https://www.youtube.com/embed/6-5TcJx2pHw

Bourns Webinar: Latest BMS Design Solutions to Enhance Safety & Extend Battery Life

https://www.youtube.com/embed/bXV4OQjGSoU

Training: Bourns® Model CSS Series Current Sense Resistors

https://www.youtube.com/embed/mmL5zo6ctRE

Training: Bourns® Current Sense Resistors

https://www.youtube.com/embed/r7r0t0wmZWw

Training: Bourns® Power Resistors

https://www.youtube.com/embed/7OMppZzrdiM

Training: Bourns® Model AMM20B Non-Contacting Multiturn Rotary Position Sensors

https://www.youtube.com/embed/BsmGkZCSoXk

Training: Bourns® AMS22S Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

https://www.youtube.com/embed/MPj42VCMq1U

Training: Bourns® SRN Series Semi-Shielded Power Inductors

https://www.youtube.com/embed/qpnYLei_6n0

Training: Bourns® Model PWR263S-20 Fixed Resistor

https://www.youtube.com/embed/6ZqpjH8_1RU

Training: Bourns® FW Fusible Wirewound Resistor

https://www.youtube.com/embed/YKzAgeN2sa0

Training: Bourns® Magnetics Overview

https://www.youtube.com/embed/9DKj0rHayQE

Training: Bourns® Model AMS22B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor

https://www.youtube.com/embed/mLJb9i8PR_c

Training: Bourns® Model EMS22 Non-Contacting Magnetic Encoders

https://www.youtube.com/embed/j--IuFGVrNw

Training: Bourns® Model AMS22U Non-Contacting Analog Rotary Position Sensors

https://www.youtube.com/embed/HXnVnYTyAtA

Training: Bourns® Singlfuse™ SMD Fuses

https://www.youtube.com/embed/eBbFmpK8FDU

Training: Bourns® BPS240 Humidity Sensor

https://www.youtube.com/embed/t-c1pHyijp4

Training; Bourns® SinglFuse™ SMD Fuses - AEC-Q200-Equivalent Compliant

https://www.youtube.com/embed/NBd779BDNT4

Training: Bourns® GDT25 Next Generation 2-Electrode Gas Discharge Tube Arrestor

https://www.youtube.com/embed/PaiTMH8hv8I

Training: Bourns® Mini-Breakers (Miniature Thermal Cut Off Devices)

https://www.youtube.com/embed/AGH2Hvbs7bA

Training: Bourns® 1202 Series Type 1 Hybrid SPD

https://www.youtube.com/embed/YNJLq_18Pbw

Training: Bourns® IsoMOV™ Hybrid Protection Component Product Training Module

https://www.youtube.com/embed/MH1IGkZE7oI

Training: Bourns® TBU® High-Speed Protectors (HSP)

https://www.youtube.com/embed/fymZOv0Bp7g

Training: Bourns® Model 3382 Rotary Position Sensor Training

https://www.youtube.com/embed/VDXAtPDtcrg

Training: Bourns® Multifuse® MF-RM Series

https://www.youtube.com/embed/NLFeFe-tX4U

Training: Bourns® Polymeric Thermal Cutoff (P-TCO) Device

https://www.youtube.com/embed/6oMlO_A8rLo

Training: Bourns® Transient Current Suppressor (TCS™) High-Speed Protectors (HSPs)

https://www.youtube.com/embed/V6CfK8xPBAM

Training: Bourns® Multifuse® PPTC Resettable Fuses

https://www.youtube.com/embed/yuDDvzJV5jc

Training: Bourns® ESD Protection Devices

https://www.youtube.com/embed/47i6uPYaXvc

Training: Bourns® Pressure Sensors

https://www.youtube.com/embed/iuus5evFxJI

Training: Bourns® Power Transient Voltage Suppressor (PTVS) Diodes

https://www.youtube.com/embed/v6jeOjwF0tg

Training: Bourns® Model HCT Transformer

https://www.youtube.com/embed/ZxsWSn5Tqcg

Training: Bourns® Model 2051 Series Gas Discharge Tube (GDT)

https://www.youtube.com/embed/JsxH4eQlDrc

Training: Bourns® T-Series Fast Acting GDTs

https://www.youtube.com/embed/EoMwFN8tThs

Training: Bourns® Gas Discharge Tubes with FLAT® Technology

https://www.youtube.com/embed/o5DEqA1a7Ic

Bourns Webinar: Push-Pull Topology Highlights and Bourns Solutions for Low Power Conversion Drivers

https://www.youtube.com/embed/ZN2Vl6BAi7A

Training: Bourns® Gas Discharge Tube Surge Arrestors

https://www.youtube.com/embed/4rtsti1x74E

Training: Bourns® GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component