Search
Languages

AEC-Q200 車載用規格対応抵抗器

Power Resistors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications

AEC-Q200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストおよび Bourns® 車載部品選定ガイド - 小冊子カタログをダウンロードしてください。

電力抵抗器、RF 抵抗器、FW、W、WS シリーズの紛争鉱物報告書:CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR0402A-AS
Data Sheet CR0402A-AS
Photo cr_a_as_part
Resistance Range 1 ohm to 20 megohms
Tolerances 1 %, 5 %
Temperature Coefficient –200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Power (Watts) 0.063 W
material Thick Film
Profile/Package Style Chip
Related Documents CR0402A-AS