Search
Languages

高出力抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series PWR220T-20
Data Sheet PWR220T-20
Photo PWR220T_part
Tolerances 1 %, 5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
Power per Resistor 20 W
Package TO-220
Profile/Package Style 10.1 x 14.63 x 4.5 mm
Physical Configuration Radial Through-hole
Material Thick Film
Resistance Range (Ohms) 0.5 to 130K
Related Documents PWR220T-20