Search
Languages

Bourns 擴展 Multifuse® MF-LSMF 系列 PPTC 可復式保險絲產品線,提供更廣泛的保持電流與更高電壓型號

九款全新型號最高支援 7 A 保持電流與 72 V 額定電壓,部分型號採用 SMD 封裝,大幅提升設計彈性與應用選擇性

2026年3月2日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,今日宣佈擴展其 Multifuse® MF-LSMF 高功率表貼式聚合物正溫度係數 (PPTC) 可復式保險絲系列。為提供更多設計彈性,此次新增的九款型號具備更寬廣的保持電流 (Ihold) 範圍,最高可達 7.0 A,並將最大額定電壓提升至 72 V。其中,MF-LSMF600/16X (16 VDC、6.0 A) 型號採用節省空間的 2920 SMD 封裝,特別適合高功率密度應用。

Bourns® MF-LSMF 全系列採用 Bourns® 創新的 freeXpansion™ 技術,在精巧尺寸中提升保持電流能力、提高額定電壓並強化電阻穩定性,以滿足進階應用需求。該系列產品主要為 USB、IEEE 1394 及 Powered Ethernet IEEE 802.3af 等低直流電壓端口提供必要保護,同時可在規定參數範圍內防範過電流與過溫事件,亦適用於低電壓電信設備、工業控制系統、安全系統及可攜式電子產品。

此外,MF-LSMF 系列 SMD 端子採用化學鎳浸金 (ENIG) 電鍍製程,有效提升元件可靠度與使用壽命。相較於市面常見的鎳錫 (Ni/Sn) 電鍍端子易產生錫鬚、氧化與腐蝕等問題,ENIG 可降低保險絲短路風險、提升焊接品質,並減少電路過早劣化的可能性。

Bourns® MF-LSMF 高功率表貼式 PPTC 可復式保險絲系列九款新型號現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#smdss

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com