Search
Languages

Bourns 推出其最小封裝尺寸 AEC-Q200 認證車規級厚膜電阻

CR01005A-AS 系列具備抗硫化特性,在高密度、緊湊型設計以及特定嚴苛環境中,提供優異的節省空間與高可靠性的優勢。

2025年7月14日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出符合 AEC-Q200 認證的車規級 CR01005A-AS 系列厚膜電阻。此系列為 Bourns 熱銷 CR-A-AS 系列的擴充產品,採用極小尺寸封裝 (0.4 mm x 0.2 mm x 0.13 mm),並具備符合 ASTM B-809 標準抗硫化設計,其出色的抗腐蝕能力可大幅提升系統的穩定性、可靠性、效能與強固性,同時降低潛在的故障停機風險。

全新 CR01005A-AS 系列所具備的超緊湊型封裝與優異性能,使客戶能在不犧牲效能或可靠性的前提下進一步實現小型化電子設計。此系列也有助於提高電路板的零件密度,進一步釋放空間以容納更多功能或縮減裝置整體尺寸。其他特性包括:阻值範圍 1 Ω 至 1 MΩ、電阻偏差 1% 至 5%,以及最低 ±200 ppm/°C 的溫度係數 (TCR)。CR01005A-AS 系列的產品優勢,使其非常適用於需追求極致小型化、高可靠性並能於嚴苛環境下運作的應用,例如各類交通運輸設備、穿戴式裝置、智慧手錶、運動手環與智慧型手機等。

Bourns® CR01005A-AS系列厚膜電阻現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com