肖特基整流二极管

Schottky Rectifier Diodes
概述
由于行动通讯运算与视听设备市场之小型化需求,半导体产业研发出更小型的电子组件,目前在设计小型电子系统时面临到主机板空间不足的问题,因此加速电子组件替代封装的需求。功能整合与小型化为成功关键!

为达到小型化需求,Bourns 新一代芯片二极管因应而生,能以最少成本封装提供硅二极管。镀有铜/镍/金接点的小讯号二极管 0603、1005、1206 等芯片二极管为无铅产品,而其它封装(SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC)是采用百分之百的锡制接点。所有 Bourns® 的二极管皆适用于无铅制造进程,符合许多工业和政府关于无铅零组件的规章。

Bourns 的芯片二极管符合 JEDEC 规范,平整式的产品结构更方便使用于标准 SMD 设备,不似一般管状封包的零件有滚动之虞。

优点
Bourns 芯片二极管产品较其它同业提供了更独特的优点,如:
  • 封装尺寸:芯片二极管 0603、1005、1206、1408、2010 等型号为无引脚式,在电路板设计上能更省空间
  • 保护环境:所有小讯号二极管接点皆无铅且镀有铜/镍/金符合许多全球性业界及政府规范。
  • 制造便利性:芯片二极管可适用于业界的标准表面黏着自动插件设备。产品平整包装更便于使用,减少了一般管状封包零件在生产操作时零件滚动的问题。

Diodes 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series CD216A-B120L
数据表 CD216A-B120L
产品图片 cd216a_part_photo
封装 MITE Schottky Barrier Diodes
重复峰值反向电压 符号: VRRM / 单位: V 20
反向电压 符号: VR / 单位: V 20
平均正向电流 符号: IO / 单位: A 1
峰值正向电流突波** 符号: IFSM / 单位: A 50
RoHS 规 范 CD216A-B120L
Engineering
工程檔 Downloads
**Surge Current 8.3 ms single phase, half sine wave, 60 Hz (JDEC Method).