Search
Languages

POWrTherm™ NTC 热敏电阻

技术规格
Bourns 保护部门致力于提供高质量和卓越性能的解决方案,包括过压保护器 (OVP)、过电流保护器 (OCP) 和过温保护器 (OTP)。

POWrTherm™ NTC 热敏电阻是一款过电流保护器,可用作浪涌电流限制器 (ICL) – 常用于开关电源、马达、放大器和变压器应用。 Bourns® POWrTherm™ 产品由各种金属氧化物制成,形成多晶 NTC 热敏电阻体,能够抑制高浪涌电流,等效电容高达 1500 μF@240 VAC,最大额定电流高达 15 A。

组件特性:
  • 圆盘直径:5 - 25 mm (7 款型号系列)
  • R25: 0.7 Ω - 220 Ω
  • 引线类型:扭结和直线
  • 涂层材料阻燃符合 UL 94V-0
  • 安全认证:cUL 与 TÜV
  • 符合 RoHS 标准*且不含卤素**
更多信息:

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.
**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Photo Datasheet Disc Dia. (mm) Resistance R25 (Ω) I max. (A) Max. Load Cap. 240 VAC (μF) Pmax (W) Operating Temp. TL - TU (°C) Certifications MDS 工程 Design Files
BN-LG25Y BN-LG25Y
25 1.0~20 5.0~15 1200 7.0 -40 to +200 BN-LG25Y
BN-LG10Y BN-LG10Y
10 1.0~120 1.0~5.0 150~390 2.3 -40 to +170 BN-LG10Y
BN-LG15Y BN-LG15Y
15 1.3~220 1.0~8.0 470~1500 3.7 -40 to +200 BN-LG15Y
BN-LG20Y BN-LG20Y
20 0.7~120 2.0~13 1000 4.9 -40 to +200 BN-LG20Y
BN-LG13Y BN-LG13Y
13 1.0~50 2.0~7.0 330~560 3.2 -40 to +200 BN-LG13Y
BN-LG08Y BN-LG08Y
8 2.5~30 0.5~4.0 100 2.0 -40 to +170 BN-LG08Y
BN-LG05Y BN-LG05Y
5 3.0~20 0.3~3.0 68~100 1.6 -40 to +150 BN-LG05Y