SMD遮蔽式大电流功率电感

Power Inductors - SMD High Current, Shielded

Power Inductors 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series SRP1235
数据表 SRP1235
产品图片 srp1235_part
遮蔽式 Yes
尺寸 13.9 x 3.7 mm
电感范围 0.1 - 10.0 µH
电流范围 7 - 43 A
相关文件 SRP1235
Engineering View Engineering Data
×

SRP1235 Models

SRP1235-100M
SRP1235-1R0M
SRP1235-1R5M
SRP1235-1R8M
SRP1235-2R2M
SRP1235-3R3M
SRP1235-4R7M
SRP1235-5R6M
SRP1235-6R8M
SRP1235-8R2M
SRP1235-R10M
SRP1235-R15M
SRP1235-R22M
SRP1235-R33M
SRP1235-R47M
SRP1235-R60M
SRP1235-R67M
SRP1235-R68M
SRP1235-R82M