Bourns® 高饱和电流的大功率屏蔽式 SMD 功率电感器
Bourns® 大电流屏蔽式 SMD 功率电感器,采用羰基粉末、铁粉和金属合金粉末磁芯设计。
Bourns 身为业界领先的功率电感制造商和供货商,尤其是 SMD 大电流屏蔽功率电感器。Bourns 创新功率电感器采用扁平线设计在模制磁屏蔽外壳内,与传统使用的圆线相比,可实现更低的直流电阻和略高的额定电流。Bourns® 新型电感器 SRP4020 和 SRP7030F 非常适用于移动电子设备、计算机的 DC-DC 转换器,以及数据存储和稳压器模块。其他应用还包括服务器、携带式游戏设备、导航系统、汽车电子、中低风险医疗设备等。
用于电源接口和 CAN 收发器的 SMD 功率电感器为能够处理大电流的屏蔽表贴式组件。大电流屏蔽 SMD 功率电感器的屏蔽外壳有助于实现汽车设计所需的低 EMI 等级。Bourns® SRP 系列 SMD 功率电感器结合扁平线技术和粉末铁芯,实现了紧凑高效的封装设计。由于大电流屏蔽 SMD 功率电感器中的扁平线最大限度地利用其表面积而表现出更高的导电性,从而使其能够处理高频开关。
当今的多功能移动电子产品设计不断需求使用更小、更轻薄的 DC-DC 转换器解决方案,且必须满足高电流要求。Bourns 最新的 SMD 大电流屏蔽功率电感器具有绕线结构的优势,采用铁粉芯设计,具有高饱和电流和低磁辐射的屏蔽结构。Bourns® 功率电感器研发宗旨即在满足当前的应用需求。例如,BBourns® SRP2010 的尺寸为 2.0 x 1.6 x 1.0 mm,型号 SRP2512 的尺寸为 2.5 x 2.0 x 1.2 mm,使其非常适合各种超薄电子应用,包括智能手机、平板计算机和数据存储设备。
标示此符号之产品为目前可供应,但不推荐应用于新设计。
Bourns® 功率电感器产品冲突矿产资源报告:CFSI_CMRT4-01
立即在线申请样品: