高功率电阻

Series PWR220T-35
数据表 PWR220T-35
产品图片 PWR220T-35_part
允许公差 1 %, 5 %
温度系数 ±100 ppm
单颗电阻功率 35 W
包装 TO-220
外观 / 包装类型 14.6 x 10.1 x 4 mm
实体构型 Radial Through-hole
原料 Thick Film
电阻范围 (奥姆) 0.02 to 130K
相关文件 PWR220T-35