扼流圈

Common Mode Chokes
 

Bourns 產品包括功率扼流圈。這些零件用於電腦, 通信, 儀器設備, 工業,及醫療應用。

Magnetics 的衝突礦產資源報告:CMRT

  Obsolete 產品標記此符號為目前可提供, 但不建議作新設計使用。
Series SRF1006
資料表 SRF1006
產品圖片 SRF1006_part
雙扼流圈
尺寸 10.0 x 8.7 mm
電感範圍 120 μH - 5.0 mH
阻抗範圍 200 Ω - 6.2K Ω
電流範圍 0.25 - 1.4 A
相關文件 SRF1006 (121Y-102Y)