直滑式電位器

Slide Potentiometers
面板控制器專為經常需要調整的應用 而設計,有旋轉式跟滑調式兩種面板控制器。材質有碳、陶瓷金屬、塑料導體等。這些裝置有不同尺寸的軸與套管組合。部分型號可選擇有旋轉開關與封閉形 式。主要應用包含:混音設備滑鍵、測量儀器、消費電子產品、醫療器材等。

轉數刻度盤設計用於精密旋轉式可變電阻,或其他類型的面板控制器。凡 是需要旋轉刻度指示的裝置或調整設定/鎖定的設備都需要轉數刻度盤。這些裝置適合多種尺寸、數位或同心刻度的軸心(類比)的讀出種類。主要應用包含電 源供應、示波器、醫療設備、工業用自動化設備。

如您想更了解曲線特性,請參考我們的資料庫

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。 

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

Series PTL
資料表 PTL
產品圖片 ptl_part
行程長度 20-100 mm
形狀 Linear Slide
止動裝置 x
推柄 Insulated with LED
元件 Carbon
端子 PC Pins
曲線 - 線性 x
曲線 - 順時針聲頻 x
曲線 - 逆時針聲頻 x
最小電阻範圍 1K
最大電阻範圍 1M
功率 - 線性 0.05 watts (Power rating varies by stroke length)
功率 - 聲頻 0.025 watts (Power rating varies by stroke length)
選擇性 - 同軸
相關文件 PTL01 MDS
PTL45 MDS