Search
Languages

Bourns 推出全新堅固耐用、高功率厚膜電阻系列, 採用 TO-247 封裝

Bourns 全新 Riedon™ PF2472 系列功率電阻,具備卓越的散熱效率與高功率性能,提供高達 100 W (搭配散熱器) 輸出能力,並可承受最高 700 V 的工作電壓

2025年7月30日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出全新 Riedon™ 系列功率電阻。此系列採用緊湊型 TO-247 封裝,具備堅固耐用、高功率的厚膜電阻特性,能在搭配散熱器時提供高達 100 W 的輸出功率,並可承受最高 700 V 的工作電壓,具備優異的散熱效率與市場需求的高功率性能。該系列採用厚膜技術,為工業馬達驅動、電源轉換及電池儲能系統中的限流、電流測量、吸收電路以及電容放電等功能,提供高可靠性、緊湊且具成本效益的解決方案。

Bourns 最新 Riedon™ PF2472 系列擁有超低感值 (<50 nH) 及卓越的脈衝處理能力,並在 0.1 歐姆至 20k 歐姆的廣泛阻值範圍內提供精準的 ±1% 公差。在當今許多高功率密度電子應用中,該系列在單一節省空間的封裝內,即可提供優異的功率耗散能力與必要的高耐熱性能。

Bourns 全新 Riedon™ PF2472系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com