標準型:雙電極表面黏著式封裝(Standard SMD, 2-Electrode)

Bourns提供標準型雙電極表面黏著式氣體放電管 (GDT),其直流崩潰電壓範圍從75V 至 600 V、且主要性能依據ITU K.12標準的規範。標準型雙電極表面黏著式封裝GDT又分重型、中型及輕型等三種規格。

GDT、SPD、MOV衝突礦源報告: CFSI_CMRT4-01

Series GDT25
資料表 GDT25
描述 Next-Generation Light Duty 2-Electrode Miniature GDT
產品圖片 gdt25_part
裝置符號 gdt_2_electrode
體積 5.4 x 4.1
電容pF 0.7
直流擊穿電壓範圍V 75-600
標稱8/20μs脈衝放電電流(kA) 10 7
最大8x20μs脈衝電流(KA)1 應用 10
最大10x350μs脈衝電流(K)1應用 1
工作溫度範圍C° -55 to +125
包裝選擇 Tape & Reel
RoHS 規範 GDT25