Search
Languages

ProAudio

Bourns は、長年にわたって業務用オーディオ機器の設計と組み立てに用いるコンポーネントを供給してきました。卓越性と技術への強い信念により、Bourns は一部の業界大手メーカーとオーディオ機器のサプライヤーを含む既存の顧客基盤に対して、品質、信頼性、そして価値を提供しているため、プロのオーディオ業界で高い評価を得ています。

Bourns® Pro Audio 製品カタログPro Audio 設計キット

Bourns® Pro Lighting 製品について

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求

ギターポテンショメーター

  82  
   
  5/8 インチビンテージプレミアムギターポテンショメーター  
  95  
   
  プレミアムギターポット、CP 素子  
  PDB241-GTR  
   
  24 mm ギターポット  
  PDB181-GTR  
   
  17 mm ギターポット  
  PDB182-GTRB  
   
  17 mm ブレンドバランスギターポット  
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
  PDB183-GTR  
   
  17 mm ギターポット、プッシュ/プルスイッチ  
  PDB185-GTR  
   
  17 mm ギターポット、ラッチ/プッシュスイッチ  
  PDB241-GNL  
   
  24 mm 「ノーロード」ギターポット  
詳細
詳細
詳細

アンプポテンショメーター

  51/53  
   
  1/2 インチ、CP 素子  
  91~95  
   
  5/8 インチ、CP 素子/ロータリースイッチ  
  96  
   
  5/8 インチ、CP 素子/ロータリースイッチ  
  97  
   
  5/8 インチ、CP 素子/ロータリースイッチ  
詳細
詳細
詳細
詳細

スライディングポテンショメーター

  PSM  
   
  電動式  
  PSM  
   
  電動式  
  PTA  
   
  ロープロファイル  
  PTB  
   
  ロープロファイル  
  PTE  
   
  ロープロファイル/長い耐用年数  
  PTF  
   
  長い耐用年数  
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
 
  PTL  
   
  LED  
  PTS  
   
  高級  
詳細
詳細

ロータリーポテンショメーター

  3310  
   
  9 mm、CP 素子  
  PDB24  
   
  24 mm  
  PDB18  
   
  17 mm、戻り止め  
  PDB183  
   
  17 mm プッシュ/プルスイッチ  
  PDB184  
   
  17 mm ロータリースイッチ  
  PRM16  
   
  16 mm 電動式  
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
 
  PRS11S  
   
  11 mm SMD ポテンショメーター  
  PTD90  
   
  9 mm マルチ連動  
  PTR90  
   
  9 mm マルチ連動、ロータリースイッチ  
  PTH90  
   
  9 mm デュアル同心シャフト、ロータリースイッチ  
  PTJ90  
   
  9 mm デュアル同心シャフト、プッシュ/プル  
  PTM90  
   
  プッシュ/プルスイッチ  
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
 
  PTP90  
   
  プッシュ/ラッチシャフト  
  PTV09  
   
  9 mm ポテンショメーター  
  PTV/PTT  
   
  12 mm ポテンショメーター  
詳細
詳細
詳細

ロータリーエンコーダ

  3315  
   
  9 mm インクリメンタル  
  PEC09  
   
  9 mm インクリメンタル、プッシュスイッチ/戻り止め  
  PEC11R  
   
  12 mm インクリメンタル、プッシュスイッチ/戻り止め  
  PEC11L  
   
  11 mm ロープロファイルインクリメンタル、プッシュスイッチ/戻り止め  
  PEC11S  
   
  12 mm SMT インクリメンタル、プッシュスイッチ  
  PEC12R  
   
  12 mm インクリメンタル、プラスチックシャフト  
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
 
  PEL12S  
   
  12 mm シングル LED インクリメンタル、照光式シャフト  
  PEL12D  
   
  12 mm デュアル LED インクリメンタル、照光式シャフト、スイッチオプション  
  PEL12T  
   
  12 mm トリプル LED インクリメンタル、照光式シャフト、スイッチオプション  
  PES12  
   
  12 mm インクリメンタル/シャフトレス  
  PEC16  
   
  16 mm インクリメンタル/長寿命  
  EM14  
   
  14 mm 光学、スイッチ  
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
 
  EN  
   
  22 mm 光学、高分解能  
  ES14  
   
  14 mm 光学、高分解能  
詳細
詳細