Search
Languages

ChipGuard® ESD サプレッサ

prodline_esd

Bourns の回路保護ポートフォリオに、ESD(静電気敏感性デバイス)保護製品の新しい MLV(マルチレイヤーバリスタ)ファミリーが加わりました。ChipGuard® ESD サプレッサの金属酸化技術は、たとえば、超小 0402 型のパッケージにおいて、8/20 µs 時 20A の高いインパルス電流耐量をもたらします。AECQ-200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストをダウンロードしてください。詳細は、当社の Bourns オンライン製品トレーニングモジュールをご覧ください。

ChipGuard® デバイスの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

サンプル請求へのクイックリンク: request_sample_ja
Series CGF0804TFH
Data Sheet CGF0804TFH
Photo CGF0804TFH_part
Technology Thin Film Polymer
Working Voltage 5V
Device Symbol
Applications USB 2.0, HDMI, MIPI, MHL
Standards IEC 61000-4-2
RoHS Compliant