Search
Languages

チップインダクタ - コモンモード

Chip Inductors - Common Mode
技術仕様

Bourns® 製品には、表面実装型チップインダクタ、パワーチョーク、チップビーズ、チップビーズアレイ、および放射状リード線と軸方向リード線インダクタが内蔵されています。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings