Search
Languages

チップインダクタ - コモンモード

Chip Inductors - Common Mode

Bourns® 製品には、表面実装型チップインダクタ、パワーチョーク、チップビーズ、チップビーズアレイ、および放射状リード線と軸方向リード線インダクタが内蔵されています。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRF4532
Data Sheet SRF4532
Photo SRF4532_part
Size 4.5 x 3.2 x 2.8 mm
Impedance Range 700 - 5000 ohms
Current Range 200 - 300 mA
DCR Range 0.8 - 8.9 ohms
Related Documents SRF4532