Search
Languages

コモンモードチョーク

Common Mode Chokes

Bourns 製品には、パワーチョークがあります。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRF0905
Data Sheet SRF0905
Photo SRF0905_part
Dual Choke
Size 9.2 x 6.0 mm
Inductance Range 10 μH - 6.5 mH
Impedance Range 200 Ω - 5K Ω
Current Range 0.3 - 1.6 A
MDS SRF0905