Search
Languages

コモンモードチョーク

Common Mode Chokes

Bourns 製品には、パワーチョークがあります。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRF1006
Data Sheet SRF1006
Photo SRF1006_part
Dual Choke
Size 10.0 x 8.7 mm
Inductance Range 120 μH - 5.0 mH
Impedance Range 200 Ω - 6.2K Ω
Current Range 0.25 - 1.4 A
MDS SRF1006 (121Y-102Y)