Search
Languages

コモンモードチョーク

Common Mode Chokes

Bourns 製品には、パワーチョークがあります。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRF1306
Data Sheet SRF1306
Photo SRF1306_part
Dual Choke
Size 12.7 x 10.5 mm
Inductance Range 35 μH - 1.0 mH
Impedance Range 400 Ω - 2.2K Ω
Current Range 0.35 - 2.7 A
MDS SRF1306