Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホール高電流チョーク

J.W. Miller® - Through-Hole High Current Chokes

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質のコイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 5900
Data Sheet 5900
Photo 5800
Shielded No
Size 11.5 Dia x 22.9 Lg
Inductance Range 3.9 - 100,000 µH
Current Range 0.08 - 15.5 A