Search
Languages

パワーインダクタ - AEC-Q200 車載用規格対応

Power Inductors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications

AEC-Q200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストおよび Bourns® 車載部品選定ガイド - 小冊子カタログをダウンロードしてください。

パワーインダクタの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series SRP1038A
Data Sheet SRP1038A
Photo SRP1038A_part
Shielded Yes
Size 11 x 10 x 3.8 mm
Inductance Range 0.22 - 47 µH
Current Range 3 - 35 A
Related Documents SRP1038A
Design Files Downloads
Buy Now 購入