Search
Languages

リニアモーションポテンショメーター

Linear Motion Potentiometers

Trimpot® トリミングポテンショメーター製品群のスピンオフ製品として、位置変動の検知を求める設計者のニーズに応えるリニアモーションポテンショメーターが開発されました。これらの小型コンポーネントは、自動制御装置のソレノイド位置センサー、音響機器の音量調節、ジョイスティックコントローラ、衛星放送受信アンテナ、ロボティクスなどの用途に使われます。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 3046
Data Sheet 3046
Photo 3046
Standard Resistance Tolerance ±20 %
Standard Electrical Travel 0.15, 0.25, 0.35 in.
Standard Resistance 1K to 50K ohms
Independent Linearity ±5 %
Resolution Infinite
Power Rating @ 70ºC (158ºF) 0.125 watt
Operating Temperature -55 ºC to +125 ºC
Insulation Resistance 50 megohms @ 500 VDC
Related Documents 3046