Search
Languages

スライドポテンショメーター

Slide Potentiometers

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

回転数表示ダイヤルは、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプの回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となるパネルコントロールと一緒に使用するよう設計されています。これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。代表的な用途として、電源供給、オシロスコープ、医療機器、業務用自動機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series PSP
Data Sheet PSP
Photo PSP_part
Length of Travel 60-100 mm
Shape Linear Slide
Detents
Lever Metal
Element Carbon
Terminal Connector
Taper-Linear x
Taper-CW Audio x
Taper-CCW Audio x
Resistance Range Minimum Ohm 1K
Resistance Range Maximum Ohm 1M
Power-Linear 0.5 watts
Power-Audio 0.25 watts
Options-Ganging 2
Related Documents PSP60
PSP01