Search
Languages

ターンカウントダイアル

Turns-Counting Dials

回転数表示ダイヤルは、ロータリー式の精密ポテンショメーターまたはその他のタイプの回転数表示デバイスまたは調整設定/ロックデバイスが必要となるパネルコントロールと一緒に使用するよう設計されています。これらのデバイスは、デジタルまたは同心目盛(アナログ)の読取りオプションにより、さまざまなシャフトサイズにフィットします。

一般的な用途は次の通りです。

  • 電源
  • オシロスコープ
  • 医療機器
  • 産業用オートメーション機器

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials の紛争鉱物報告書 :CMRT

生産終了この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series H-23
Data Sheet H-23
Photo h23_part
Number of Turns 0-15
Readout Concentric Scale
Division/Turn 50
Brake Yes
Diameter 22 mm
Depth 24 mm
Weight 15 g
Part Number/Shaft Diameter H-23-6A: 1/4 ", H-23-6M: 6 mm, H-23-3A: 1/8 "
Design Files
Buy Now 購入