Search
Languages
Contacting Single-turn
技術仕様

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。Bourns® モデル 3382 シリーズでは、抵抗技術を使用して回転位置を検出します。

Bourns ロータリー位置センサーオンライントレーニング

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
33823382_partSee Note
TBD
Label
TBDPS-1
Request Report
3382
China RoHS2 - 3382