Search
Languages

ノンコンタクトマルチターン

Non-Contacting Multiturn
技術仕様

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。

Bourns オンライン製品トレーニング

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
AMM20BAMM20B_partSee Note
N/AN/Ae3PS-2
Request Report
AMM20B
China RoHS2 EFUP50 - AMM20B