电压瞬变抑制二极管数组

TVS Diode Arrays
概述
由于行动通讯运算与视听设备市场之小型化需求,半导体产业研发出更小型的电子组件。 目前在设计小型电子系统时面临到主机板空间不足的问题,因此加速电子组件替代封装的需求。功能整合与小型化为成功关键!

为达到小型化需求,Bourns 新一代芯片二极管因应而生,以最少成本封装提供硅二极管。镀有铜 /镍 /金接点的小 讯号二极管 0603、1005、1606 为无铅产品,而 SMA、SMB、SMC、1408、1607、2010、2419、8L NSOIC、16L NSOIC、SOT23、 SOT23-6、16L WSOIC 等封装方式则是采用 100% 锡制接点。所有 Bourns® 二极管产品皆与无铅制程兼容,符合许多工业和政府关于无 铅零组件的规范。

Bourns® 芯片二极管遵照JEDEC标准,方便您使用于自动插件设备。而平整的包装让您免除管状 封包零件的使用困扰。

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供, 但不建议作新设计使用.

优点
Bourns 芯片二极管产品较其它同业提供了更独特的优 点,如:
  • 封装尺寸:芯片二极管 0603、1005、1206、1408、2010 为无引脚式,电路板设计 能更省空间
  • 保护环境:所有 Bourns 二极管皆符合 RoHS 规范,符合许多全球性业界及政府对无铅零组件的相关规范
  • 制造便利性 : 芯片二极管可适用于业界的标准表面黏着自动插件设备。产品平整包装更便于使用,减少了一般管状 封包在生产操作时零件滚动的问题。

Diodes 的冲突矿产资源报告 :CMRT

設計說明
RS-485 Port Protection Evaluation Board 1  
RS-485 Port Protection Evaluation Board 2  
Series CD143A-SR2.8 ~ 3.3
数据表 CD143A-SR2.8 ~ 3.3
产品图片 sot143c_part
封装 Steering Diode Arrays
运作反向峰值电流 符号: VRMM / 单位: V 2.8 ~ 3.3
最小击穿电压 @ IT (mA) 符号: VBR / 单位: V 3.0 ~ 3.5
典型电容 @ 0 V 1 MHZ 符号: CT / 单位: PF 4.5
RoHS 规 范 CD143A-SR2.8 ~ 3.3