Search
Languages

電壓瞬變抑制二極體陣列

TVS Diode Arrays
概述
由於行動通訊運算與視聽設備市場之小型化需求,半導體產業研發出更小型的電子元件。目前在設計小型電子系統時面臨到主機板空間不足的問題,因此加速電子元件替代封裝的需求。功能整合與小型化為成功關鍵!

為達到小型化需求,Bourns新一代晶片二極體因應而生,以最少成本封裝提供矽二極體。鍍有銅 /鎳 /金接點的小訊號二極體 0603、1005、1606 為無鉛產品,而SMA、SMB、SMC、1408、1607、2010、2419、8L NSOIC、16L NSOIC、SOT23、SOT23-6、16L WSOIC等封裝方式則是採用100%錫製接點。所有Bourns®二極體產品皆與無鉛製程相容,符合許多工業和政府關於無鉛零組件的規範。

Bourns® 晶片二極體遵照JEDEC標準,方便您使用於自動插件設備。而平整的包裝讓您免除管狀封包零件的使用困擾。

優點
Bourns 晶片二極體產品較其他同業提供了更獨特的優點,如:
  • 封裝尺寸:晶片二極體0603、1005、1206、1408、2010 為無引腳式,電路板設計能更省空間
  • 保護環境:所有Bourns二極體皆符合RoHS規範,符合許多全球性業界及政府對無鉛零組件的相關規範
  • 製造便利性 : 晶片二極體可適用於業界的標準表面黏著自動插件設備。產品平整包裝更便於使用,減少了一般管狀封包在生產操作時零件滾動的問題。

Diodes 的衝突礦產資源報告:CMRT

設計說明  
RS-485 Port Protection Evaluation Board 1  
RS-485 Port Protection Evaluation Board 2  
Series CDSOT23-TxxLC-Q Series
資料表 CDSOT23-TxxLC-Q Series
產品圖片 cdsot23_txxlc_q_part
封裝 Transient Voltage Suppressor Diode Arrays - AEC-Q101 Compliant
運作反向峰值電流 符號: VRMM (V) 5 ~ 8
最小擊穿電壓 @ IT (mA) 符號: VBR (V) 6 ~ 8.5
典型電容 @ 0 V 1 MHZ 符號: C (PF) 5
RoHS 規範 CDSOT23-TxxLC-Q Series
工程文件 Downloads
Please take a quick survey
網路調查