Search
Languages

TBU® 高速防護装置 (HSP)

ホーム / 製品 / 回路保護 / TBU® 高速防護装置 (HSP)
TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
技術仕様

TBU ® HSP 製品を使用した Bourns 統合ソリューションをご覧になるには、こちらをクリックしてください 。

TBU ® HSP 装置は、以下の製品ファミリーから入手可能です。TBU-CA、TBU-CX、TBU-DT、TBU-PL、P40、P-G (850-G) および C (C650 と C850)。

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

TBU®、TCS 製品用紛争鉱物材料報告書 CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求

  Specifications

  Design Files

Minimum Trigger Current (mA) min
50
max
500
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Maximum Continuous RMS Voltage (V) min
28
max
450
Maximum Peak Impulse Voltage (V) min
250
max
850
Maximum Time to Protected State (μs) min
0.2
max
1
Typical Resistance (Ω) min
2.6
max
50
Minimum Voltage for TBU to Return to Normal Status (V) min
4.5
max
15
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Maximum Current Through Triggered TBU (mA) min
0.5
max
0.7
Design Function
Automotive Compliance