Search
Languages

精密ポットシングルターン

Precision Pots Single-turn

精密ポテンショメーターは、精度と信頼性の高さが重要になる制御用途向けに設計されています。これらのデバイスには、導電性プラスチック型、巻線型、または Hybritron® 素子型があり、サイズも豊富です。シングルターンとマルチターンのモデルがあります。

一般的な用途には、生産設備、工業試験および計測機器、そして医療機器における直線距離、角度あるいは回転の計測などがあります。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 6630
Data Sheet
Photo 6630_part
Package Diameter 7/8 "
Shape Round
Rotational Life 5M
Number of Turns 1 (Continuous Mechanical Rotation)
Sealable IP40
Shaft Metal/Slotted or Flatted
Bushing Metal
Element Conductive Plastic
Terminal Solder Lug/Axial or Radial
Taper-Linear x
Linearity ±2 %
Resistance-Minimum 1K ohms
Resistance-Maximum 20K ohms
Power Rating 1 watt
Ganging
Related Documents 6630S
Design Files