Search
Languages

精密ポットマルチターン

Precision Pots Multiturn

精密ポテンショメーターは、精度と信頼性の高さが重要になる制御用途向けに設計されています。これらのデバイスには、導電性プラスチック型、巻線型、または Hybritron® 素子型があり、サイズも豊富です。シングルターンとマルチターンのモデルがあります。一般的な用途には、生産設備、工業試験および計測機器、そして医療機器における直線距離、角度あるいは回転の計測などがあります。

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series H-385
Data Sheet H-385
Photo H385
Package Diameter H-385 Notes: For use with Model 3680 digital pushbutton precision potentiometer. Protects front of the pot from unwanted entry of rain, dust, grease or oils.
Shape
Rotational Life
Number of Turns
Sealable
Detents
Shaft
Bushing
Element
Terminal
Taper-Linear
Linearity
Resistance-Minimum
Resistance-Maximum
Power Rating
Ganging
Related Documents
Design Files